标记槽 - CARRIER-EMP (27X15) - 0827451

标记槽, 黑色, 未标记, 安装方式: 螺钉,铆钉, 标记区域大小: 27 x 15 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • CARRIER‑EMP... 标记条支架与UC‑EMP.../ US‑EMP... 卡接式标记一起使用
  • 它们用于清晰地识别设备和控制柜
  • 可以用螺钉和铆钉来进行装配

关键商业数据

Orderkey 0827451
包装单位 80 STK
Sales key BG241A -
最小订货量 80 STK
目录页 页 350 (C_3_2017)
GTIN 4046356440745
单件重量(不含包装) 1.165 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈