导线标记 - UC-WMC 4,4 (15X5,5) VT CUS - 0826779

导线标记, 可订购: 标签纸, 紫色, 根据客户要求标识, 安装方式: 固定, 电缆直径范围: 2.8 - 4.4 mm, 标记区域大小: 15 mm x 5.5 mm

价格:

配置

总览

技术数据

下载

优势

  • UC-WMC ...UniCard标记系列包含用于从控制电缆到大直径电缆护套控制线的标识
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条
标志

关键商业数据

Orderkey 0826779
包装单位 1 STK
Sales key BG8127 -
目录页 页 166 (C_5_2013)
GTIN 4046356364119
单件重量(不含包装) 8.700 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈