导线标记套环 - SD-WMS 10 (SY) - 0826187

图示产品型号为SD-WMS 10 (CH) YE产品

导线标记套环, 白色, 水平: 符号, 安装方式: 螺纹, 电缆直径范围: 4 - 10 mm, 标记区域大小: 4,2 x 2,6 mm

价格:

配置

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 散装成袋供货
  • SD‑WMS ... 导线标记套环使导线标记简单、可靠
  • 通过组合若干预先标记的单独套环可以形成多字符标签

关键商业数据

Orderkey 0826187
包装单位 100 STK
Sales key BG222B -
最小订货量 100 STK
目录页 页 183 (CL2_2011)
单件重量(不含包装) 333.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈