导线标记套环 - SD-WMS 5 (CH)R YE - 0825955

图示产品型号为SD-WMS 5 (NEUTRAL)R YE

导线标记套环, 黄色, 水平: 字母, 安装方式: 螺纹, 电缆直径范围: 2.5 - 5 mm, 标识区域大小: 3,2 x 2,6 mm

价格:

配置

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • SD‑WMS ... 导线标记套环使导线标记简单、可靠
  • 成卷供货
  • 通过组合若干预先标记的单独套环可以形成多字符标签

关键商业数据

Orderkey 0825955
包装单位 500 STK
Sales key BG2221 -
最小订货量 500 STK
目录页 页 185 (CL2_2011)
单件重量(不含包装) 0.081 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈