导线标记套环 - SD-WMS 3 (NU)S CC - 0825829

图示产品型号为SD-WMS 3 (NU)S YE

导线标记套环, 国际颜色编码, 水平: 数字, 安装方式: 螺纹, 电缆直径范围: 1.3 - 3 mm, 标识区域大小: 3,2 x 2,6 mm

价格:

配置

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 0825829
包装单位 250 STK
Sales key BG2222 -
最小订货量 250 STK
单件重量(不含包装) 333.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈