卡接标识 - UC-EM (20X7) TQ - 0825500

卡接标识,标签纸,绿松石绿,未标记,可用的标识方法: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK,安装方式: 卡接到标记牌套环,标记区域大小: 20 x 7 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • UC-EM...UniCard标记系列包括可用于许多厂商的设备以及开关设备的标记条
  • 标签的运用温度范围广,意味着可以在控制柜和现场使用
  • 这些标记条以通用形式供货,可用BLUEMARK LED进行简便而快速的标识打印
  • 这种格式可以自动确保高定位精度的打印
  • 卡上留有功能描述区域

关键商业数据

Orderkey 0825500
包装单位 10 STK
Sales key BG2417 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 310 (C_3_2017)
GTIN 4046356364324
单件重量(不含包装) 7.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈