卡接标识 - UC-EMP (27X18) YE - 0825446

卡接标识, 标签纸, 黄色, 未标记, 可用的标识方法: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 安装方式: 卡接到标记牌套环, 标记区域大小: 27 x 18 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • UC-EMP ... Unicard标识产品范围包括了用于所有应用的标识
  • UC-EMP...设备标记条非常适合装入现有的CARRIER-EMP...标识框架
  • 标签的运用温度范围广,意味着可以在控制柜和现场使用
  • 这些标记条以通用形式供货,可用BLUEMARK LED进行简便而快速的标识打印
  • 这种格式可以自动确保高定位精度的打印
  • 卡上留有功能描述区域

关键商业数据

Orderkey 0825446
包装单位 10 STK
Sales key BG2417 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 308 (C_3_2017)
GTIN 4046356365642
单件重量(不含包装) 10.200 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈