导线标记 - UC-WMC 5,6 (23X8) YE - 0825386

导线标记, 标签纸, 黄色, 未标记, 可用的标识方法: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 安装方式: 固定, 电缆直径范围: 4.2 - 5.6 mm, 标记区域大小: 23 x 8 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • UC-WMC ...UniCard标记系列包含用于从控制电缆到大直径电缆护套控制线的标识
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条

关键商业数据

Orderkey 0825386
包装单位 5 STK
Sales key BG2217 -
最小订货量 5 STK
目录页 页 205 (C_3_2017)
GTIN 4046356417419
单件重量(不含包装) 12.570 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈