标记卡 - SK 5,0 REEL P9,5 WH CUS - 0825133

图示为总线耦合模块

标记卡, 可订购: 卡, 白色, 根据客户要求标识, 安装方式: 黏合剂, 适用的模块宽度: 9.5 mm, 标记区域大小: 连续 x 5 mm

价格:

配置

总览

技术数据

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 0825133
包装单位 1 STK
Sales key BG8113 -
GTIN 4046356355148
单件重量(不含包装) 1.880 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈