标记卡 - SK 2,8 REEL P5,08 WH CUS - 0825123

图示为总线耦合模块

标记卡,可订购: 卡,白色,根据客户要求标识,安装方式: 黏合剂,适用的模块宽度: 5.08 mm,标记区域大小: 连续 x 2.8 mm

价格:

配置

总览

技术数据

下载

优势

  • 用标准激光打印机可以对卡式供货的标记条进行方便的标记
  • SK系列不干胶标签可以用来对不带标记槽的产品进行标记
  • 用THERMOMARK打印机可以对以成卷供货的标记条进行快速、低成本的标记
  • 尤其适合于标记COMBICON插头
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有SK标记条
  • SK系列不干胶标签可以用来对不带标记槽的产品进行标记
标志

关键商业数据

Orderkey 0825123
包装单位 1 STK
Sales key BG8113 -
目录页 页 101 (C_5_2013)
GTIN 4046356355063
单件重量(不含包装) 1.260 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈