扁平式标记纸 - ZBM 6/YE CUS - 0825057

图示为白色标识

扁平式标记纸, 可订购: 标签纸, 黄色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 6.2 mm, 标记区域大小: 7.5 x 5.6 mm

价格:

配置

总览

技术数据

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 0825057
包装单位 1 STK
Sales key BG8113 -
GTIN 4046356357845
单件重量(不含包装) 15.200 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈