偏平式标记纸 - ZBFM 8/OG CUS - 0825042

图示为白色标识

偏平式标记纸,可订购: 标签纸,橙色,根据客户要求标识,安装方式: 卡接到扁平式标记槽,适用的模块宽度: 8.2 mm,标记区域大小: 5 x 8 mm

价格:

配置

总览

技术数据

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 0825042
包装单位 1 STK
Sales key BG8113 -
GTIN 4046356357722
单件重量(不含包装) 3.600 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈