用于端子的标记条 - TMT 100 R YE CUS - 0824506

图为TMT 4 R YE产品

用于端子的标记条, 可订购: 行, 黄色, 根据客户要求标识, 安装类型: 卡接到通用的标记槽, 卡接到扁平式标记槽, 适用的模块宽度: 101.5 mm, 标记范围: 6.35 x 101.5 mm

价格:

配置

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • TMT标记系列包括用于带垂直和水平标记槽的产品的标记
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有TML标记条
标志

关键商业数据

Orderkey 0824506
包装单位 1 STK
Sales key BG8111 -
目录页 页 97 (C_5_2013)
GTIN 4046356356275
单件重量(不含包装) 1.990 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈