电缆标识 - FKML 47X25 WH CUS - 0824411

电缆标识,可订购: 标签纸,透明/白色,根据客户要求标识,安装方式: 黏合剂,电缆直径: ≤21 mm,标记区域大小: 47 x 25 mm

价格:

配置

总览

技术数据

下载

优势

  • 激光打印机通过CLIP PROJECT软件控制
  • 可以用标准激光打印机进行标记
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有用于塑料电缆标识的插入式标记条
  • 电缆标识标签非常适合于对圆形电缆和扁平电缆进行标记
标志

关键商业数据

Orderkey 0824411
包装单位 1 STK
Sales key BG8134 -
目录页 页 163 (CL2_2011)
GTIN 4046356352826
单件重量(不含包装) 9.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈