插入式标记条 - ESL 15X5 CUS - 0824396

图示为带有标记支架的插入式标记条,尺寸为40 x 17 mm

插入式标记条,可订购: 标签纸,白色,根据客户要求标识,安装方式: 插入,标记区域大小: 15 x 5 mm

价格:

配置

总览

技术数据

下载

优势

  • 用于塑料电缆标识的插入式标签
标志

关键商业数据

Orderkey 0824396
包装单位 1 STK
Sales key BG8144 -
GTIN 4046356352673
单件重量(不含包装) 9.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈