带钻孔的塑料标签 - EMLP 32 (38X14) SR CUS - 0824373

带钻孔的塑料标签,可订购: 卡,银色,根据客户要求标识,安装方式: 黏合剂,标记区域大小: 38 x 14 mm

价格:

配置

总览

技术数据

下载

优势

  • 可以用P1 ENGRAVING UNIT刻印
  • 可以用CMS‑P1‑PLOTTER方便的标记
  • 高质量外表
  • 抗机械和化学影响的能力高
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有EMLP...标识
  • 用于标记元件、设备和按钮
标志

关键商业数据

Orderkey 0824373
包装单位 1 STK
Sales key BG8141 -
目录页 页 295 (C_5_2013)
GTIN 4046356352499
单件重量(不含包装) 21.690 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈