标记针 - BNZ 5/WH CUS - 0824269

标记针, 可订购: 接头, 白色, 根据客户要求标识, 安装方式: 插拔式, 适用的模块宽度: 5.2 mm, 标记区域大小: 4 x 4 mm

价格:

配置

总览

技术数据

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 0824269
包装单位 1 STK
Sales key BG8112 -
GTIN 4046356351447
单件重量(不含包装) 0.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈