电缆标识 - UC-WMT (12X4) BU - 0823575

电缆标识, 标签纸, 蓝色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 插入, 电缆直径范围: 0.6 ... 10 mm, 标识区域大小: 12 x 4 mm, 标签数: 32

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • UC-WMT ...UniCard标识系列产品包括用于导线标识的带标记环的PATG/PATO...系列标记条
  • 为了简化安装,插入式标签将被排放在UniCard上,以便单独撕下
  • 这些标记条以通用形式供货,可用BLUEMARK LED进行简便而快速的标识打印
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条
  • 标记好的插入式标记条可方便地插入卡套里。这样可以防止标记受到污染。
  • 这种格式可以自动确保高定位精度的打印
  • 卡上留有功能描述区域

关键商业数据

Orderkey 0823575
包装单位 10 STK
Sales key BG2217 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 210 (C_3_2017)
GTIN 4046356333375
单件重量(不含包装) 8.830 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈