带钻孔的塑料标签 - EMLP 32 (38X14) BK - 0822327

带钻孔的塑料标签, 卡, 黑色, 未标记, 可用的标识方法: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 安装方式: 黏合剂, 标记区域大小: 38 x 14 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 可以用P1 ENGRAVING UNIT刻印
  • 可以用CMS‑P1‑PLOTTER方便的标记
  • 抗机械和化学影响的能力高
  • 高质量外表
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有EMLP...标识
  • 用于标记元件、设备和按钮

关键商业数据

Orderkey 0822327
包装单位 1 STK
Sales key BG2411 -
目录页 页 349 (C_3_2017)
GTIN 4046356318365
单件重量(不含包装) 23.700 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈