电缆标识 - UC-WMT (30X4) BU - 0821153

电缆标识, 标签纸, 蓝色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 插入, 电缆直径范围: 1.5 ... 14 mm, 标识区域大小: 30 x 4 mm, 标签数: 16

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • UC-WMT ...UniCard标识系列产品包括用于导线标识的带标记环的PATG/PATO...系列标记条
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条

关键商业数据

Orderkey 0821153
包装单位 10 STK
Sales key BG2217 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 203 (C_3_2019)
GTIN 4046356289504
单件重量(不含包装) 7.200 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈