带钻孔的塑料标签 - EMLP 24 (30X12)R RD - 0819576

图示为白色标识

带钻孔的塑料标签,盘卷,红色,未标记,可用的标识方法: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2,安装方式: 黏合剂,标记区域大小: 30 x 12 mm

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • EMLP24...自粘式标识非常适合于标记电气按钮
  • 用THERMOMARK...打印机可以快速经济地进行标识
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有EMLP...标识
  • 抗机械和化学影响的能力高
  • 高质量外表

关键商业数据

Orderkey 0819576
包装单位 1 STK
Sales key BG2411 -
目录页 页 271 (C_5_2015)
GTIN 4046356160704
单件重量(不含包装) 393.100 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈