带钻孔的塑料标签 - EMLP 24 (30X12)R - 0819550

带钻孔的塑料标签, 盘卷, 白色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, 安装方式: 背胶固定, 标识区域大小: 30 x 12 mm, 标签数: 500

价格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

总览

技术数据

下载

优势

  • EMLP 24 ... 自黏式标识特别适合用于控制台或控制柜内的电子按钮和指示灯
  • 标识符合与雕刻标签相同的标准。外观设计美观大方。
  • 使用菲尼克斯电气的THERMOMARK ...打印机可实现快速经济的标识打印
  • 使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损。标识还可用于恶劣的工业环境。

关键商业数据

Orderkey 0819550
包装单位 1 STK
Sales key BG2411 -
目录页 页 331 (C_3_2019)
GTIN 4046356160681
单件重量(不含包装) 346.100 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号 邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈