塑料标签 - EMLP (27X12,5)R SR - 0819521

塑料标签, 盘卷, 银色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, 安装方式: 背胶固定, 标识区域大小: 27 x 12.5 mm, 标签数: 500

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • EMLP ... 自黏式标识特别适合标识电子元件、设备和按钮
  • 标识符合与雕刻标签相同的标准。外观设计美观大方。
  • 使用菲尼克斯电气的THERMOMARK ...打印机可实现快速经济的标识打印
  • 使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损。标识还可用于恶劣的工业环境。
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有EMLP ...标记条

关键商业数据

Orderkey 0819521
包装单位 1 STK
Sales key BG2411 -
目录页 页 328 (C_3_2019)
GTIN 4046356160735
单件重量(不含包装) 164.800 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈