导线标记 - UC-WMC 4,4 (23X5,5) BU - 0818894

导线标记, 标签纸, 蓝色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 固定, 电缆直径范围: 2.8 ... 4.4 mm, 标识区域大小: 23 x 5.5 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • UC-WMC ...UniCard标记系列包含用于从控制电缆到大直径电缆护套控制线的标识
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条

关键商业数据

Orderkey 0818894
包装单位 8 STK
Sales key BG2217 -
最小订货量 8 STK
目录页 页 204 (C_3_2017)
GTIN 4046356135160
单件重量(不含包装) 7.940 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈