导线标记 - UC-WMC 3,1 (23X4) GN - 0818810

导线标记, 标签纸, 绿色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 固定, 电缆直径范围: 1.9 ... 3.1 mm, 标识区域大小: 23 x 4 mm, 标签数: 12

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 0818810
包装单位 10 STK
Sales key BG2217 -
最小订货量 10 STK
GTIN 4046356135252
单件重量(不含包装) 8.140 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈