导线标记 - UC-WMC 3,1 (15X4) OG - 0818726

导线标记, 标签纸, 橙色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 固定, 电缆直径范围: 1.9 ... 3.1 mm, 标识区域大小: 15 x 4 mm, 标签数: 20

价格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • UC-WMC ...UniCard标记系列包含用于从控制电缆到大直径电缆护套控制线的标识
  • 单手装配
  • 即使接线后也可夹上
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条
  • 这些标记条以通用形式供货,可用BLUEMARK LED进行简便而快速的标识打印
  • 两个标识区域始终清晰可见
  • 这种格式可以自动确保高定位精度的打印
  • 卡上留有功能描述区域
  • 标记条支持多行标记

关键商业数据

Orderkey 0818726
包装单位 10 STK
Sales key BG2217 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 203 (C_3_2017)
GTIN 4046356135290
单件重量(不含包装) 6.900 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号 邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈