用于端子的标记条 - UC-TMF 6 OG - 0818577

用于端子的标记条, 标签纸, 橙色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 卡接到扁平式标记槽, 适用的模块宽度: 6.2 mm, 标识区域大小: 5.6 x 5.1 mm, 标签数: 80

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条
  • UC-TMF...UniCard标记系列包括用于带垂直和水平标记槽的产品的标记

关键商业数据

Orderkey 0818577
包装单位 10 STK
Sales key BG2117 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 120 (C_3_2017)
GTIN 4046356135931
单件重量(不含包装) 6.110 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈