用于端子的标记条 - UC-TM 5 OG - 0818276

用于端子的标记条, 标签纸, 橙色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 5.2 mm, 标识区域大小: 10.5 x 4.6 mm, 标签数: 96

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • UC-TM...UniCard标记系列包括用于带垂直标记槽的产品的标记
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条
  • 多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下
  • 这些标记条以通用形式供货,可用BLUEMARK LED进行简便而快速的标识打印
  • 卡上留有功能描述区域
  • 标记条支持多行标记
  • 这种格式可以自动确保高定位精度的打印

关键商业数据

Orderkey 0818276
包装单位 10 STK
Sales key BG2117 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 118 (C_3_2017)
GTIN 4046356135399
单件重量(不含包装) 11.460 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈