标识 - EML (51X25)R YE - 0817031

标识, 盘卷, 黄色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, 安装方式: 背胶固定, 标识区域大小: 51 x 25 mm, 标签数: 1000

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • EML … 自黏式设备标识特别适合用于控制器、系统和控制柜制造的各类设备。
  • 标记的尺寸和颜色挑选范围非常广泛,适合客户的设计
  • 使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损。标识还可用于恶劣的工业环境。
  • EML ...材料在UL中已列出
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有EM ...标记条

关键商业数据

Orderkey 0817031
包装单位 1 STK
Sales key BG2411 -
目录页 页 325 (C_3_2019)
GTIN 4046356107747
单件重量(不含包装) 429.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈