标识 - EML (21,5X21,5)R SR - 0816812

标识, 盘卷, 银色/哑光, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, 安装方式: 背胶固定, 标识区域大小: 21.5 x 21.5 mm, 标签数: 2500

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • EML … 自黏式设备标识特别适合用于控制器、系统和控制柜制造的各类设备。
  • 标记的尺寸和颜色挑选范围非常广泛,适合客户的设计
  • 使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损。标识还可用于恶劣的工业环境。
  • EML ...材料在UL中已列出
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有EM ...标记条

关键商业数据

Orderkey 0816812
包装单位 1 STK
Sales key BG2411 -
目录页 页 325 (C_3_2019)
GTIN 4046356107785
单件重量(不含包装) 389.800 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈