用于端子的标记条 - TMT 6 R BU - 0816456

图示型号为TMT 8 R

用于端子的标记条,盘卷,蓝色,未标记,可用的标识方法: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1,打孔,安装方式: 卡接到通用的标记槽,卡接到扁平式标记槽,适用的模块宽度: 6.2 mm,标记区域大小: 6.35 x 6.15 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • TMT标记系列包括用于带垂直和水平标记槽的产品的标记
  • 用THERMOMARK打印机可以对以成卷供货的标记条进行快速、低成本的标记
  • 使用附带的工具可以很方便的将穿孔的标记条分开和装入
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有TML标记条

关键商业数据

Orderkey 0816456
包装单位 1 STK
Sales key BG2111 -
目录页 页 95 (C_5_2013)
GTIN 4046356107273
单件重量(不含包装) 539.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈