标识 - EML (101,6X25,4)RL SR - 0815790

标识, 盘卷, 银色/哑光, 未标记, 可用的标识方法: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, 安装方式: 黏合剂, 标记区域大小: 101.6 x 25.4 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 标识的尺寸和颜色 范围非常广泛,适合客户要求
  • 精确的打印质量和高粘性
  • 如果使用高品质的色带,该标记抗溶剂,使之也可用于恶劣的工业环境中
  • EML...材料在UL中已列出
  • 特殊的盘卷式包装保证了在工业环境中不受污染
  • EML自粘式标记适用于对控制、系统和控制柜工程中的多种操作设备进行标识

关键商业数据

Orderkey 0815790
包装单位 1 STK
Sales key BG2411 -
目录页 页 331 (C_3_2017)
GTIN 4046356124256
单件重量(不含包装) 1,141.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈