端子标识 - ZBM 5/BK:UNBEDRUCKT - 0815415

图示为白色标识

端子标识,标签纸,黑色,未标记,可用的标识方法: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK,安装方式: 卡接到高型标记槽,适用的模块宽度: 5.2 mm,标记区域大小: 7.5 x 4.6 mm

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 0815415
包装单位 50 STK
Sales key BG2113 -
GTIN 4046356095488
单件重量(不含包装) 15.623 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈