快速标记条,扁平型 - ZBF 17:UNBEDRUCKT - 0815020

快速标记条,扁平型,接头,白色,未标记,可用的标识方法: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK,安装方式: 卡接到扁平式标记槽,适用的模块宽度: 17 mm,标记区域大小: 17 x 5.2 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • ZBF横向扁平式标记条系统是标记带垂直和水平标记槽的组合式端子和电子模块的解决方案
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有扁平式标记条

关键商业数据

Orderkey 0815020
包装单位 10 STK
Sales key BG2112 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 139 (C_3_2017)
GTIN 4046356014229
单件重量(不含包装) 0.737 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈