快速标记条 - ZB 30:UNPRINTED - 0814296

快速标记条,接头,白色,未标记,可用的标识方法: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK,安装方式: 卡接到高型标记槽,适用的模块宽度: 30.3 mm,标记区域大小: 30.3 x 10.5 mm

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 0814296
包装单位 10 STK
Sales key BG2112 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 431 (CL_2007)
GTIN 4017918963620
单件重量(不含包装) 2.200 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈