室外用雕刻板 - GPAL 500X500X1,5 SR/BK/GD - 0814047

室外用雕刻板, 板, 银色/黑色, 根据客户要求标识, 可用的标识方法: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, 安装方式: 螺钉,铆钉, 标记区域大小: 500 x 500 mm

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 0814047
包装单位 5 STK
Sales key BG2415 -
最小订货量 5 STK
GTIN 4017918977764
单件重量(不含包装) 610.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈