快速标记条 - ZB 5/OG-100:UNPRINTED - 0812696

图示为该产品的各种类型

快速标记条, 接头, 橙色, 未标记, 适用的打印机: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 5.2 mm, 标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm, 标签数: 10

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 0812696
包装单位 100 STK
Sales key BG2112 -
最小订货量 100 STK
目录页 页 100 (NTK_2004)
GTIN 4017918966218
单件重量(不含包装) 1.066 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈