扁平式标记纸 - ZBSM-K 5/WH:UNPRINTED - 0811493

扁平式标记纸,标签纸,白色,未标记,可用的标识方法: CMS-P1-PLOTTER,安装方式: 卡接到高型标记槽,适用的模块宽度: 5.2 mm,标记区域大小: 5,15 mm x 6,9 mm

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 0811493
包装单位 10 STK
Sales key BG2113 -
最小订货量 10 STK
GTIN 4017918917081
单件重量(不含包装) 20.240 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈