室外用雕刻板 - GPA/SK 610X610X1,5... - 0811422

图示为该产品的各种类型

室外用雕刻板,自粘式,材料厚度: 1.5 mm,长度: 610 mm,宽度: 610 mm,雕刻板

价格:

配置

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 0811422
包装单位 10 STK
Sales key BG2415 -
最小订货量 10 STK
GTIN 4017918906467
单件重量(不含包装) 720.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈