标记端子的组标识标签 - GBS 5-25X12 - 0810588

分组标记标签,可快速插入螺纹、回拉式弹簧及快速连接端子的中部,使用25 x 12标签或使用B-STIFT手动标记,使用ZB 5在支脚部分标记

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 适用所有带高型标记槽的端子
  • 标识区域大,可使用标签进行标识或直接使用B-STIFT或X-PEN手动标识
  • 直接在端子上进行组标识,节省空间

关键商业数据

Orderkey 0810588
包装单位 100 STK
Sales key BG211A -
目录页 页 153 (C_3_2019)
GTIN 4017918859152
单件重量(不含包装) 0.960 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈