用于端子条的标记槽 - KLM-A + ESL 44X7 - 0809421

端子板标记及插件标记条ESL...,高度可调节,与末端夹E/UK, E/NS 35 N 或CLIPFIX 35共同使用,插件标记条标记范围: 44 x 7 mm

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 0809421
包装单位 50 STK
Sales key BG211A -
最小订货量 50 STK
GTIN 4017918201821
单件重量(不含包装) 2.278 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈