快速标记条,扁平型 - ZBF 8/WH-100:UNBEDRUCKT - 0808794

快速标记条,扁平型, 接头, 白色, 未标记, 适用的打印机: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 安装方式: 卡接到扁平式标记槽, 适用的模块宽度: 8 mm, 标识区域大小: 5.15 x 8.15 mm

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 0808794
包装单位 100 STK
Sales key BG2112 -
最小订货量 100 STK
目录页 页 136 (C_3_2017)
GTIN 4017918180331
单件重量(不含包装) 0.550 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈