快速标记条,扁平型 - ZBF 4/WH-100:UNBEDRUCKT - 0808613

图示型号为ZBF 4- UNPRINTED、-LGS:CONSEC.NOS、-QR:CONSEC.NOS 以及 -SO/CMS

快速标记条,扁平型, 接头, 白色, 未标记, 适用的打印机: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 安装方式: 卡接到扁平式标记槽, 适用的模块宽度: 4 mm, 标识区域大小: 4.2 x 5.2 mm, 标签数: 10

价格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • ZBF横向扁平式标记条系统是标记带垂直和水平标记槽的组合式端子和电子模块的解决方案
  • 可根据需要提供其它的针距
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有扁平式标记条
  • 多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下
  • 未标记的标记条可以按需用手或绘图仪标记

关键商业数据

Orderkey 0808613
包装单位 100 STK
Sales key BG2112 -
最小订货量 100 STK
目录页 页 127 (C_3_2019)
GTIN 4017918180218
单件重量(不含包装) 0.287 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈