偏平式标记纸 - ZBFM 5/OG:UNBEDRUCKT - 0807180

偏平式标记纸, 标签纸, 橙色, 未标记, 可用的标识方法: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 安装方式: 卡接到扁平式标记槽, 适用的模块宽度: 5.2 mm, 标记区域大小: 5 x 4.5 mm

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 0807180
包装单位 10 STK
Sales key BG2113 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 403 (CL_2005)
GTIN 4017918157548
单件重量(不含包装) 5.211 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈