雕刻板 - GPK/SK 610X610X1,5 ... - 0806589

图示为该产品的各种类型

雕刻板,板,根据客户要求,未标记,可用的标识方法: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT,安装方式: 黏合剂,标记区域大小: 610 x 610 mm

价格:

配置

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 0806589
包装单位 10 STK
Sales key BG2415 -
GTIN 4017918138660
单件重量(不含包装) 576.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈