快速标记条 - ZB 4/WH-100:UNBEDRUCKT - 0805810

快速标记条, 接头, 白色, 未标记, 适用的打印机: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 标识区域大小: 4.2 x 10.5 mm, 标签数: 10

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 可根据需要提供其它的针距
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有扁平式标记条
  • 多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下
  • 未标记的标记条可以按需用手或绘图仪标记
  • ZB横向扁平式标记条系统是标记带垂直和水平标记槽的组合式端子和电子模块的解决方案

关键商业数据

Orderkey 0805810
包装单位 100 STK
Sales key BG2112 -
最小订货量 100 STK
目录页 页 117 (C_3_2019)
GTIN 4017918138073
单件重量(不含包装) 0.920 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈