标记卡 - SK 6,2/3,8:UNBEDRUCKT - 0805425

标记卡, 卡, 白色, 未标记, 适用的打印机: 标记笔, 安装方式: 背胶固定, 适用的模块宽度: 6.2 mm, 标识区域大小: 6,2 x 3,8 mm

价格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 0805425
包装单位 10 STK
Sales key BG2113 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 503 (CL_2009)
GTIN 4017918129163
单件重量(不含包装) 0.891 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈