热转印打印机 - THERMOMARK ROLLMASTER 600 - 0804663

卷式材料的热转印打印机,包含欧洲/美国电源线盒USB线。支持CD光盘包含不同语言的用户手册以及与固件、驱动程序和规划和标识软件的链接。德语和英语的印刷版操作指南。1卷标签EML (20x8)R白色 = 1000个标签,色带 = 50 m

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

THERMOMARK ROLLMASTER 600可为高品质端子、导线、电缆、设备和装置标记应用打印卷材式标识。可以轻松打印出高品质标签和标识。

优势

  • THERMOMARK ROLLMASTER 600是一款工业打印机,可打印大量卷式标识材料。打印分辨率600 dpi,特别适合细节清晰的小型标签和条形码
  • 打印打孔式和连续式不干胶标签、插入式标签和热缩管
  • 快速、高品质和持久的打印
  • 配备彩色触屏,操作便捷直观
  • 配备彩色触屏,操作便捷直观
  • 使用PROJECT complete软件操控简便
  • USB和以太网连接

关键商业数据

Orderkey 0804663
包装单位 1 STK
Sales key BG1221 -
目录页 页 41 (C_3_2019)
GTIN 4055626431901
单件重量(不含包装) 10.000 kg

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈