热缩套管 - WMS-2 HF 12,7 (EX20)R YE - 0804521

热缩套管, 盘卷, 黄色, 适用的打印机: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: 无打印标识, 剪切, 安装方式: 滑插式, 电缆直径范围: 6.4 ... 12.7 mm, 标识区域大小: 连续 x 20 mm

价格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 需要标记的导线可轻松穿过收缩管,并通过管的收缩得到固定
  • 收缩管为导线提供额外的电隔离和机械保护
  • 通过打孔每个管上可以做最多四个分割标记

关键商业数据

Orderkey 0804521
包装单位 1 STK
Sales key BG2216 -
目录页 页 223 (C_3_2019)
GTIN 4055626399010
单件重量(不含包装) 555.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈