热缩套管 - WMS 9,5 (20X16)RXL - 0804452

图为WMS 6,4 (30X10)R型号

热缩套管,盘卷,白色,可用的标识方法: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2: 无打印标识,打孔,安装方式: 滑块,标记区域大小: 20 x 16 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 0804452
包装单位 1 STK
Sales key BG2216 -
GTIN 4055626337920
单件重量(不含包装) 2,252.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈